FieldConnex® 시스템은 필드 디바이스를 trunk에 연결하는, 커넥션 포인트가 1~8까지 가능한, 표준 정션 박스 여러가지 버젼을 제공합니다. 정션 박스를 선택하여 필드 디바이스에 배치하면 설치자가 전체 케이블 길이를 최소화할 수 있습니다.
특징과 이점:
어떤 어플리케이션도 같은 것이 없으며, 모든 어플리케이션은 항상 필드버스 분배 컨피규레이션 및 기능에 있어서 항상 새로운 요구사항이 발생합니다. 이러한 사실은 당사의 FieldConnex 제품군을 위한 당사의 모듈 방식 Field Junction Box 시스템으로 해결되었습니다. 고객은 하우징 크기뿐만 아니라 전자 장치의 스크류 커넥터에서부터 과전압 보호까지 모든 것을 요구 사항에 따라 Field Junction Box에 커스터마이징 할 수 있습니다. 게다가 고객의 어플리케이션을 위한 고객 지정 솔루션 외에도, Field Junction Box는 가장 빠른 on-site 설치가 가능하며 동시에 엔지니어링 경비를 절감시킵니다.