주파수 컨버터는 다양한 위험지대 신호(기계식 접점, 근접 센서, 자기 픽업, 전압 또는 전류 레벨)에서 나오는 입력 주파수를 리피트 처리하고 변환하여 안전 지대로 전송합니다. 입력 신호는 절연 처리된 오픈 콜렉터 트랜지스터 출력 단자에서 리피트 처리되어 입력 주파수에 비례하여 역시 아날로그 출력 신호로 변환됩니다.
릴레이 출력 단자와 결함 버스 출력 단자에서 주파수 알람 모니터링과 장애 검출 기능을 제공합니다. 전류 싱크나 전원 또는 두 가지 전압 범위를 지닌 전압 형태로 아날로그 출력을 선택할 수 있습니다. 이 디바이스는 DIP 스위치 또는 운용 소프트웨어 프로그램인 PACTware™를 이용하여 조정할 수 있습니다. 본질 안전 입력 단자는 EN 50020에 준하여 출력 단자 그리고 전원공급장치에서 안전하게 격리되어 있습니다.