스위치 아이솔레이터는 위험 지대에 있는 근접 센서에 전원을 공급하고 비례 전류를 수신하며 입력 신호를 디지털 출력으로 변환하고 스위칭 신호를 DCS나 PLC 등 제어 장치에 전송합니다.
스위치 아이솔레이터는 세 가지 주요 컴포넌트로 이루어져 있습니다: 전원공급장치, 트랜지스터 스위치 증폭기, 출력 스테이지. 전기 절연이 되어 있어 입출력 및 전원공급장치 회로를 분리합니다.
아이솔레이터 입력 스테이지는 DIN EN60947 (NAMUR)에 준하여 제작되었습니다. 정상 운용 시 잔존 전압이 약 8 VDC이며 회로 단락 전류는 약 8mA라는 의미입니다. 스위치 포인트는 일반적으로 1.2-2.1 mA입니다
많은 Pepperl+Fuchs 아이솔레이터는 위험 지대 회로 용으로 단선 및 합선 모니터링(슬라이드 스위치로 작동됨) 기능을 옵션으로 제공합니다. 이들 아이솔레이터에는 운용 스위치 모드는 세가지 출력 단자가 있습니다. 릴레이, 액티브 트랜지스터, 패시브 트랜지스터 출력 단자.