„Praktyczne. Perspektywiczne. Osobiste.” — to tegoroczne motto podczas targów SPS w Norymberdze w Niemczech. Wystawcy międzynarodowi, w tym Pepperl+Fuchs, zaprezentują czujniki i inteligentne rozwiązania na targach automatyki przemysłowej w dniach 14–16 listopada 2023 r.
Poznaj nasze najnowsze produkty i innowacyjne technologie w hali 7A na stoisku 411, gdzie zaprezentujemy najważniejsze informacje na następujące tematy:
Zaciekawiło Cię to? Odwiedź nas w Norymberdze i osobiście poznaj naszą ofertę na stoisku targowym. Nasi eksperci z niecierpliwością czekają na możliwość osobistego kontaktu z Tobą!
Urządzenia odczytu/zapisu HF RFID z serii IQH3*/IQT3* zapewniają dużą elastyczność w zastosowaniach: Ze względu na ich
urządzenia można precyzyjnie zintegrować z wieloma różnymi środowiskami. Odkryj serię rozwiązań do odczytu/zapisu HF RFID o zoptymalizowanej „płaskiej konstrukcji”.
Pepperl+Fuchs łączy nową bezpieczną jednostkę analizującą PUS z zaletami sprawdzonych systemów pozycjonowania absolutnego safePXV i WCS. Umożliwia to bezpieczne absolutne pozycjonowanie liniowe zgodnie z SIL 3/PL e przy minimalnym zakresie prac integracyjnych. Dowiedz się więcej o nowym rozwiązaniu do bezpiecznego pozycjonowania liniowego.
Pepperl+Fuchs po raz pierwszy przedstawia swoje badanie produktu WILSEN.Valve. W badaniu przedstawiono korzyści wynikające ze stosowania specjalistycznej technologii czujników M&O (monitorowania i optymalizacji) do monitorowania zaworów ręcznych. Dowiedz się, w jaki sposób operatorzy rozległych i rozgałęzionych zakładów mogą uzyskać kompleksowy i wysoce niezawodny przegląd wszystkich zainstalowanych zaworów ręcznych.
Gdy wodór jest transportowany jako amoniak w połączeniu z azotem, konieczne są środki ochrony przed eksplozją, których celem jest ochrona ludzi, zakładu i środowiska. Dowiedz się więcej o produktach i rozwiązaniach Pepperl+Fuchs stosowanych w terminalach amoniaku.
Niezależnie od tego, czy pada deszcz, utrzymuje się mgła, wieje wiatr czy pył — przemysłowe czujniki radarowe serii MWC25M-L2M-* działają niezawodnie i bezproblemowo we wszystkich warunkach środowiskowych. Czujniki idealnie nadają się do zastosowań zewnętrznych, które wymagają szybkiego połączenia i dalekiego zasięgu oraz pomiaru prędkości. Dowiedz się więcej o czujnikach radarowych wyposażonych w interfejs CAN.
Smart-Ex® 03 to wydajny smartfon 5G przeznaczony do pracy w strefach niebezpiecznych: Model Smart-Ex 03 jest wyposażony w 5G i Wi-Fi® 6. Wyznacza nowe standardy elastycznego użytkowania w publicznych i prywatnych sieciach operatorów sieci komórkowych lub samych firm. Oczywiście model Smart-Ex 03 posiada certyfikaty umożliwiające jego użytkowanie w obszarach niebezpiecznych na całym świecie. Więcej informacji możesz uzyskać podczas SPS.
Nowa aluminiowa obudowa i opcjonalny zintegrowany czytnik RFID uzupełniają ofertę modułowej platformy HMI VisuNet FLX. Otwiera to nowe możliwości zastosowań, rozszerzony zakres temperatur i większe bezpieczeństwo podczas dostępu do urządzeń HMI z serii FLX. Poznaj jeszcze większą elastyczność dzięki urządzeniu VisuNet FLX.
System ochrony przeciwprzepięciowej M-LB-4000 niezawodnie chroni kosztowne elementy i systemy przed przepięciami i prądami udarowymi. Moduł oferuje niezawodną funkcję diagnostyczną, łatwą obsługę i niewielkie wymiary obudowy, mającej szerokość zaledwie 6 mm. Odkryj podłączane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe M-LB-4000 i zacznij chronić swój zakład produkcyjny.
Zarejestruj się, aby uzyskać bezpłatne bilety i odwiedź Pepperl+Fuchs na targach SPS. Zachęcamy do odwiedzenia nas na stoisku 411 w hali 7A i poznania naszych potężnych technologii czujników…