Tire Technology Expo wordt beschouwd als de voornaamste vakbeurs en conferentie voor technologieën voor bandenproductie in Europa. Alweer voor de 22e keer zullen meer dan 220 toonaangevende leveranciers opnieuw in Hannover samenkomen van 21 tot 23 maart 2023, om er hun producten en oplossingen voor bandenfabricage voor te stellen. Bezoekers en standhouders van overal ter wereld zullen er een uitgebreid programma vinden van conferenties en workshops, alsook een ideaal platform om te netwerken. Ook Pepperl+Fuchs’ experts zullen ter plaatse zijn om de laatste industrietrends te bespreken en oplossingen voor de bandenindustrie voor te stellen op stand 3038 in hal 20.
Met zijn compacte behuizing en uitgebreid temperatuurbereik is het RFID-lees-/schrijfapparaat uitermate geschikt voor de unieke identificatie van groene banden voordat ze in de vulkanisatiepers worden geladen.
RFID heeft haar nut ondertussen bewezen als track-and-tracetechnologie in de automotive industrie, maar ook in andere industrietakken. Pepperl+Fuchs heeft een op maat gemaakte RFID-oplossing ontwikkeld voor de tracking van halffabricaten in de bandenproductie die zich naadloos in het productieproces integreert.
Industriële beeldverwerking is een sleuteltechnologie voor automatisering. De sensoren met camera van de VOS-serie bieden de moeilijke taken van 2D-visualisering het hoofd, en dat zelfs in ingewikkelde processen en situaties. In vele toepassingen volstaat één VOS-sensor om dure visualiseringssystemen te vervangen.
Tijdens vulkanisatie, waarbij de rubber wordt verwerkt aan hoge omgevingstemperaturen van 160 tot 200 °C, verkrijgt de band zijn uiteindelijke vorm bij een druk van rond de 24 bar. Bij dit proces garanderen de uiterst robuuste signaalconditioners van Pepperl+Fuchs’ K-systeem de continue bewaking en besturing van de pers.
Fabrieken, producten en systemen worden meer en meer genetwerkt. Hierdoor is het streven naar normen voor mens-machinecommunicatie bijzonder groot. De nieuwe IO-Link-masters met OPC UA-interface maken een leveranciers- en platformonafhankelijke informatie-uitwisseling in zowel cloudgebaseerde als hybridesystemen mogelijk. Zo worden bandenproductieprocessen efficiënter en transparanter.
Met de toekomstgerichte interface kunnen gebruikers een breed spectrum van diagnostische taken uitvoeren of kunnen apparaten met IO-Link tijdens gebruik via de besturing worden geparametreerd. Pepperl+Fuchs biedt u een end-to-end IO-Link-oplossing die bestaat uit sensoren met diverse werkingsprincipes en de gepaste IO-Link-infrastructuur.
Tire Technology Expo 2023
21 tot 23 maart 2023
Hannover, Duitsland
Stand 3038, hal 20