Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Micro SD flash card MICRO-SD-CARD-KINGSTON

MICRO-SD-CARD-KINGSTON

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

De complete datasheet als PDF downloaden:


Technische gegevens  MICRO-SD-CARD-KINGSTON

Productbeschrijving
Micro SD card, 32 GB
General specifications
Colorblack
Hardware
Mass storage32 GByte
Formatting: FAT32
Electrical specifications
Operating voltage3.3 V
Ambient conditions
Operating temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.019069090
ECLASS 12.019069090
ECLASS 11.019069090
ECLASS 10.0.119069290
ECLASS 9.019069290
ECLASS 8.019069290
ECLASS 5.119069290
ETIM 9.0EC002696
ETIM 8.0EC002696
ETIM 7.0EC002696
ETIM 6.0EC002696
ETIM 5.0EC002696
UNSPSC 12.143191507

Details: MICRO-SD-CARD-KINGSTON

Gratis Download: Whitepaper over TCP-gebaseerde communicatieprotocollen (pdf)

Dit gratis whitepaper vergelijkt de verschillende TCPgebaseerde -communicatieprotocollen (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) die zich overal hebben ingeburgerd en als sleuteltechnologieën voor IIoT en Industrie 4.0 worden beschouwd. Download uw gratis exemplaar!

As-interface productportfolio

Ontdek ons volledig As-interface productportfolio.