Segmentbeschermers zijn veldbuskoppelingen om apparatuur met het veldbussegment te verbinden. Ze leveren kortsluitbeveiliging voor de trunk. Dit is belangrijk op locaties waar werkzaamheden met ontstekingsgevaar aan een veldapparaat eventueel tot een fout in het volledige segment zouden kunnen leiden ten gevolge van een onopzettelijke kortsluiting op de verbindingskabel (spur).
Wat explosiegevaarlijke omgevingen betreft, kunnen de segmentbeschermers (R2-SP* en F2-SP*) worden ingezet in Zone 2 / Div. 2. Sommige segmentbeschermers zijn gecertificeerd voor gebruik in Zone 1. Spurs worden als volgt beschermd tegen mogelijke ontsteking:
Segmentbeschermers voor DIN-railmontage zijn beschikbaar met vooraf samengestelde behuizingen vervaardigd uit glasvezelversterkt polyester (GRP) of roestvrij staal. Het maximum aantal per spur bedraagt 24, en accessoires zijn beschikbaar om de installatie te vereenvoudigen. De behuizing wordt kant-en-klaar geleverd, voorzien van alle interne bedrading. Alle componenten zijn, waar nodig, gedekt door een enkel goedkeuringscertificaat voor Ex-omgevingen. Bekijk alvast onze uiterst compacte en robuuste segmentbeschermers in hun aluminium behuizing.
De R2-SP-IC* segmentbeschermer heeft hetzelfde mechanische ontwerp als de R2-SP-N*, maar beschikt over enkele bijkomende features die een betere beschikbaarheid garanderen:
De R2-SP-IC* segmentbeschermer levert statusinformatie van de vochtsensor voor de behuizing en van de overspanningsbeveiliging met diagnostiekfunctionaliteit naar de Advanced Diagnostic Module. Deze communicatie verstoort de normale procescommunicatie niet en vereist geen adressering, configuratie of bandbreedte op de bus.
De F2-SP-IC* segmentbeschermer beschikt over de intelligente karakteristieken voor foutdetectie en bescherming van de R2-SP-IC*. Hij wordt gemonteerd in onze meest compacte, aluminium behuizing (F2-SP-IC*) met:
De segmentbeschermer R-SP-E12 kan stroom leveren naar Ex d-veldapparatuur. De segmentbeschermer en het apparaat in kwestie kunnen in Zone 1 worden geïnstalleerd.