Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00
Niet beschikbaar voor verkoop
Niet beschikbaar voor verkoop

7500 series manifold 7500-MAN-MV-01

7500-MAN-MV-01
  • Low cost, compact design, easy to use
  • Manual valve, no electrical power requirement
  • Rugged, corrosion-resistant housing
  • Purge and pressurization valving in one device

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

De complete datasheet als PDF downloaden:


Technische gegevens  7500-MAN-MV-01

Productbeschrijving
7500 series purge and pressurization system manual manifold
General specifications
Equipment architecturemax. enclosure size 450 ft3 (12.7 m3)
Series7500
SystemType Z Purge ; Ex pzc Purge
Hazardous environmentgas or dust
Pneumatic parameters
Protective gas supplycompressed air or inert gas, 5 µm filter, free from oil
Pressure requirement10 ... 120 psig (0.7 ... 8.2 bar)
Purge flow ratepressurization valve : Cv (flow coefficient) = 0.4
purging valve : Cv (flow coefficient) = 1.4
Connectionsinlet/outlet : 1/2 inch NPTF
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionType 4X / IP66
MaterialGasket material : Bisco® HT-800 medium cellular silicone
Mass< 1.8 kg (4 lb)
Dimensionssee dimensions

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027180591
ECLASS 12.027180591
ECLASS 11.027180591
ECLASS 10.0.127291390
ECLASS 9.027291390
ECLASS 8.027291390
ECLASS 5.140050501
ETIM 9.0EC000243
ETIM 8.0EC000243
ETIM 7.0EC000243
ETIM 6.0EC000243
ETIM 5.0EC000243
UNSPSC 12.139121303

Details: 7500-MAN-MV-01

Informative Literature: 7500-MAN-MV-01

Taalkeuze:
LiteratureTaalBestandstypeBestandsgrootte
Product Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 7500 Series Type Z/Ex pzc Purge and Pressurization SystemENGPDF682 KB

Design / Simulation: 7500-MAN-MV-01

Taalkeuze:
CADTaalBestandstypeBestandsgrootte
2-DALLZIP142 KB
3-DALLSTP581 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Ontdek de slimste manier om uw explosiegevaarlijke omgeving te beschermen en stel uw eigen purge- en overdruksysteem samen!

Dit purge- en overdruksysteem brengt explosiebeveiliging tot nieuwe hoogtes qua innovatie en betrouwbaarheid. Ontworpen voor Class I of II/Div. 2 en Zone 2/22 omgevingen, biedt het unieke features in een ultracompacte behuizing…