Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

倍加福工业RFID的20年

为识别设置新标准

超高频F190读写头提供了最大的灵活性,处理的便易性,它高性能的特征更具说服力。
超高频F190读写头提供了最大的灵活性,处理的便易性,它高性能的特征更具说服力。

RFID技术应用于不同的行业的过程控制中。其多用途的能力证明了为什么这种技术在现代应用中有如此重要的意义。RFID使过程更加智能,透明,并大大节省了成本。

我们最新的超高频F190读写头也是如此。F190提供了最大的灵活性,处理的便易性,它高性能的特征更具说服力:

  • 在同一时间内能读取高达40个标签
  • 紧凑和坚固的外壳适用于不利的环境条件
  • 软件可选的读取范围加强了过程安全
  • 易于集成到已有的识别控制系统中

超高频F190读写头是倍加福众多优质产品之一,这源于在工业RFID领域倍加福拥有超过20多年的经验和应用技术。

我们为您提供:

  • 高性能RFID组件—从小标签到智能控制接口
  • 兼容全球所有的控制接口
  • 安全和透明的过程—在任何时间可定制
  • 全球化的服务—只为让你满意

为你的应用发现RFID技术的多样性

利用RFID轻松掌控你的物流

货物的流转必须是可调整的。原材料可靠的可追溯性与完全透明化的过程同样重要。



工业RFID改进订单提取

读写头安装在转动轴中间可以识别不同位置的标签。产品和手提的可靠识别能完成接近零错误的运输。.



工业RFID加强服装处理

RFID技术用于制衣业。衣服通过悬挂传输机来运输。标签识别让每一件衣服顺利达到目的地。



RFID确保适当的散热

RFID系统应用于在高架仓库跟踪过程。货物可以快速的运输到目的地。


复杂过程的安全控制



RFID监控软管连接

RFID监控软管连接,允许或禁止流程组件和液体流动,确保工艺流程的进行。



工业RFID就像是一个钥匙可以控制机械操作权限

未经授权的机械操作和参数篡改都会被RFID技术阻止。



RFID确保更好的备办食物

RFID也能控制在飞机上分配食物。RFID系统被集成到感应炉来控制食物准备工作。


发现更多的RFID应用,请查看我们的应用索引。


倍加福的RFID让全世界都能安全使用

倍加福的组件可以与全球所有的控制接口相连。理想的识别控制系统接口应用能连接读写头和适用于所有工作频段的标签(低频,高频,超高频)。

利用倍加福的RFID来优化您的应用。我们的专家随时准备为您答疑解惑!