现代生产机械通常是一项高复杂、高价值的投资。操作人员一般需要具备一定的专业资格,并经过专门的培训。这些标准用于确保职业安全和卫生。此外,这还有助于保护机器设备和生产过程的完整性。出于监管和质量保障的原因,只有有资格和授权的人员才能访问这些机器设备的控制面板。
另一个越来越重要的方面是履行文档说明的职责。除了证明操作安全外,通常还需要详细的生产步骤可追溯性。电子日志可用于自动记录机器参数和操作员身份。
只有使用单独标识授权操作员的电子“钥匙”才能访问机器设备。这是为了确保机器的专业安全操作,并防止操作错误造成的损坏。其目的是使用访问保护记录操作时间、参数设置和生产的零件。其访问概念需要快速、简单、安全,以防规避。
具有访问权限的员工收到一个 RFID 标签,通过机器上的 RFID 读写头对该标签进行检测。可以在机器上设置多个读取点,以实现机器操作的分级审批。具体审批的操作可以根据操作人员、维修人员和管理人员的不同访问级别进行细分。采用密钥盒形式的 RFID 标签是一种理想的解决方案。可以用不同颜色直观地标识出不同的授权级别。标签具有复制保护功能,这意味着如果发生丢失,其标签的使用会立即被阻止。
技术特性:
IPH-F61-V1 读写头
保障对机器设备访问进行可靠的监控。只有授权人员可以立即获得访问权限,进入访问。其操作和生产过程将被完全记录和跟踪。作为钥匙使用的 RFID 标签性价比高,安全可靠,且难以复制。还可以使用单个标签为不同的机器设备灵活地分配访问权限。譬如,时间限制很容易实现。