Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

工业RFID读写设备F61在输送系统的应用

智能容器集成的RFID读写设备的分散型控制

倍加福提供复杂的RFID技术,使您的仓储物流系统更加智能。在输送系统和生产系统,工作步骤和输送路线往往集中控制。 F61外形的倍加福RFID读写设备具备连续的读取范围,帮助您优化熟悉系统,使RFID检测更加可靠稳定。物流过程中,如拥挤的传送带部分,可以提供继续无中断的操作。


F61设备允许直接在现场分散控制的智能集装箱与集成可读写的RFID载体,在容器中的载体集成了所有必需的信息,这就是目前在整个输送过程。



模块化跟踪开关检测通过IDENTControl接口连接的拓扑结构

“物联网”的原则,应转移到仓库,输送机,和生产系统。所有商品都伴随着一个数据载体携带信息的来源,质量保证,和其他进程和运输目的地。可用于写操作,随时更新这个数据。作出决定,选择下一个过程的步骤和优选的输送路线。

跟踪交换机和工作站上安装大型天线使转发器的位置不重要的。因此,结合时间的调整,与中央数据库提供的冗余,和数据通信向较高层次减少。由于输送模块和自动拓扑检测模块化结构,输送路线几乎完全自动运行,将货物运送到其目的地。

它采用了非常纤薄的设计,F61读写设备是整合在机或安装在空间有限的地方的理想选择。


工业RFID在输送系统中使用的好处:

  • 优化的周期时间和提高系统利用率
  • 分散控制,消除了费时的沟通并提高到新的水平
  • 更灵活,模块化设计的输送模块

F61 RFID读头主要特点一目了然:

F61 RFID读头
F61 RFID读头
  • 工作频率13.56 MHz
  •  IP67保护
  • 超薄设计(12毫米× 28毫米×80毫米)
  •  金属上可安装
  • 可以连接到RFID IDENTControl或IDENTControl紧凑型接口

放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
访问 RFID 中心

访问我们的“RFID 中心”— 这个专门网站是 RFID 的知识库。获取常见问题的答案,了解典型的 RFID 应用…