Pepperl+Fuchs 推出了尺寸最小但功能齐全的 IP67 AS-Interface 安全模块。这款超紧凑的安全模块可装入每个缆线管道,安装过程也十分轻松。由于采用直接连接,将不再需要额外的连接线。G10 模块的组合性可将任何标准安全设备转换成 AS-Interface 解决方案,从而节省库存和成本。
发现新 G10 安全模块的多样性!
G10 安全模块的所有优点一目了然:
全球最小的 AS-Interface 安全模块,防护等级为 IP67
轻松安装:插入扁平缆线,关闭模块并固定安装螺钉。完成
扁平缆线可轻松装入缆线管道,并始终位于缆线槽中
与任何传统安全设备直接连接,消除了接插件和相关成本
将任何传统安全设备转变为 AS-Interface 解决方案 – 将不再需要许多集成的 AS-Interface 安全设备。
“G10 安全增强型安全设备”模块化概念减少了部件种类和库存。