应用
多种产品的自动化生产
目标
高效的制造业生产中有巨大数量及变种的情况下错误减少/消除是被期望的。应用于RFID标签放置到工序单,实现自动化,安全地阅读必需的数据。数据写回标签,使得生产步骤及其结果归档。
要求
客户优势
固定式阅读器提供活跃的制造业订单状态的实时的信息,同时手持阅读器在有需要时允许人机交互。
通过自动数据更新和来自RFID标签减少数据输入错误。
目前的工序表只能一次性使用,印上所有的订单信息。在制造过程中,相关信息的数据录入是典型的手工的操作(进程/测试值的记录,执行过程的步骤等的手写草签)。带有新型RFID功能的工序单可以自动读取和写入。生产控制系统能够按照RFID标签上的预定的模式存储信息,和尽可能快的访问它。自定义的手持阅读器上运行的应用程序可以访问此产品目前位于独立的信息。应用将以非常友好的用户形式在手持式读写器屏幕上的显示的信息格式化。高质量的数据,以及有关后续处理步骤的数据,可以之后添加到RFID标签。相比手工工序表单,增强的RFID工序单可通过简单的重新初始化录入下一个产品的数据来重复使用。由于数据存储和检索是自动的,所以不可能出现难以辨认和矛盾的数据。由于固定式读头在所有的工位访问RFID工序流程单,系统的吞吐量可以确定及瓶颈可被认知。工序流程单同时也简化和保护了安全关键项目的记录。带有RFID标签的智能工序单提高了生产效率,允许了瓶颈识别,并使追溯生产步骤以确定质量问题成为可能。