Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

RFID 代表“射频识别”,是指使用无线电波自动识别物体或人员的技术。通常,序列号或其他与产品/对象相关的信息(“标识符”)会存储在微芯片上。该芯片连接到天线,使芯片能够将所需的识别信息传输到读取设备。天线和芯片的组合被称为“RFID 标签”“RFID 转发器”。

RFID 读码器创造了一个可激活标签的能量场。常见的 RFID 标签通常是无源的,因此基本上无需维护。根据 RFID 标签的类型,一个标签上可以存储大量不同的产品相关信息。专用接口支持 RFID 系统PLC 或其他 IT 系统进行通信。

在流程中使用 RFID 系统后,就不必再使用容易出错的手动数据采集了。这意味着管理错误更少、透明度更高以及巨大的速度提升



RFID Read/Write Device IUT-F190-B40 with Industrial Ethernet Interface and REST API

了解全新推出的 IUT-F190-B40,专为中等检测距离设计,可以快速轻松地集成到OT和IT系统中…

访问 RFID 中心

访问我们的“RFID 中心”— 这个专门网站是 RFID 的知识库。获取常见问题的答案,了解典型的 RFID 应用…