新的用户体验仿真模拟应用软件(App)将像您展示如何轻松设置6000系列正压通风控制器。该用户界面控制器(UIC)采用带有培训软件的交互式仿真模式。该UIC现支持英语,德语以及中文三种语言,显示界面可完整展示6000系列菜单结构。
我们都知道,当面对一款非常有价值的新产品时,你不得不订购,才能详细了解它的操作方法。虽然我们通常可以通过多种信息资源来了解产品,如使用说明书、技术参数表、产品指南等等,但这与实际产品还是有区别的。
对于6000系列正压通风单元,我们承诺可让您在购买实际产品前就能够学会如何操作。新的6000系列交互式仿真模拟软件配有所有可能的输入模式。无需订购实际产品,您就可以提前尝试新的6000系列,提前熟悉如何设置控制单元,了解不同的功能项。为了更好的掌握产品,软件每一个菜单项都配有文字解释。
自动运行,是这款仿真软件的另一亮点。程序可通过特殊的编程序列实现自动运行。您可以选择:
购买之前即可进行产品测试!体验定时器的不同功能及参数设置,4个输入,2个额外的输出。新的6000系列提供多种正压通风可行性方案,优化您的应用选择。
该软件为免费软件,适用于PC机,iPad平板,或 Android系统,可以在我们的官网或App商城下载。