Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

6000系列Ex px正压通风系统

倍加福Bebco EPS 6000系列Ex px/ Type X 正压通风系统是一个完全自动化的系统,它能够清扫受保护的机箱或为其加压,维持机箱内部正压的工作环境。

注意:所有6000系列正压通风系统都必须有通风口。

6000系列正压通风系统将机箱内部安全等级要求从Zone 1/Zone 21 区降到非危险区。一般通用设备可以安装在被保护的机箱内。

  • 适用于Zone 1,Zone 21,Class I,Class II,Div 1以及非危险区域的应用
  • 机箱尺寸可达7.01立米米(250立方英尺)
  • Ex px / Type X系统符合ATEX,NFPA 496和ISA 12.4认证
  • 具备DEMKO, UL cULus, IEC Ex认证

了解危险区域防爆的智能方法,并配置您的定制化正压通风系统!

我们的交互式应用程序为您的正压通风系统提供一步一步的编程模拟。现在下载支持 iOS 或 Android 设备的免费应用程序 ...