在Zone 1区/ Zone 21区,我们的Ex px 认证的Bebco EPS 正压通风柜控制器可以保证被保护机柜内部为非危险区域。一般普通的设备都可以安装于被保护的机柜内部。
注意:大多数的正压通风柜都必须有通风口
我们的Ex px 认证的正压通风柜控制器符合欧洲标准- ATEX 94/9/EG, EN60079-2 and EN61241-4。欧洲防护技术允许在设计危险场合设备的时候使用多种技术。
6500 系列 Ex pxb 正压通风系统提供可靠的防护,允许在危险区域 Zone 1/21 操作普通电气设备。
6000系列是一个Rapid Exchange® Type X, Ex px防爆认证的正压通风柜控制器。该控制器可以保证被保护机柜内部为非危险区域,机柜安装于Zone 1/ Zone 21区。
6100 系列 Ex pxb 正压通风系统设计用于在危险区域 ATEX/IECEx Zone 1 或 2 应用的大型箱体和一些大型电机、驱动器和压缩机场景。
很多具有 Ex px防爆认证的正压通风柜都需要一个通风口,需要了解更多关于Ex px防爆正压通风系统的附件和通风口的知识。