在Div 1区,我们的Type Y型Bebco EPS 正压通风柜控制器可以保证被保护机柜内部为Div 2区。那么安装于被保护的机柜内部的设备必须是通过Div 2区使用认证的。
注意:大多数的正压通风柜都必须有通风口
Type Y型正压通风柜控制器:
• 使得通过Div 2区认证的设备安装于Div 1区。
• 控制吹扫,保证被保护机柜内部正压
• 适用于Class I/ II, Division 1 to Division 2
• 被保护机柜的尺寸可达450 cu. ft.
• UL, cUL, FM 认证
• 符合 NFPA 496 以及 ISA 12.4 标准
我们3000 系列Bebco EPS Type Y 正压通风柜控制器能吹扫并且保证机柜内部正压的工作环境。
我们的Type Y型1000系列 正压通风柜控制器适用于Class I, Division 1 to Division 2区或者class II, Div 1 to Div 2 区。
很多Type Y的正压通风柜都需要一个通风口,需要了解更多关于Type Y正压通风系统的附件和通风口的知识。