Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

在过程自动化中的工业RFID

手持式移动RFID读写设备追踪维护工作

应用
RFID已被证明是阀门,执行器,驱动器,以及用于化工及制药工艺设备等关键设备的必要的维护工作中所必需的。在此设备支持的相关安全功能的情况下,根据特定的规则和规例,维护工作必须记录在案。

目标
安全设备的高效维护来防止意外的宕机时间


要求
RFID载码体安装于所有关键过程系统,制成各种形式的因素,并支持必需的安装选项。 手持的移动读/写设备要求很长的电池寿命,但更重要的是,他们需要的是能够支持特定应用的用户界面和运行一个自定义的程序,来使这些应用程序成为可能。


客户优势
手持式读/写单元稍大于移动电话携带方便。这些单元读取放置在每一块维护好的设备上的RFID标签 ,很容易地验证在设备上工作的维修人员。该信息可以存储在RFID标签上,或由中央控制系统下载。



保存在过程自动化中的电子维护记录

实用价值

这种方法可以自动进行定期维护记录的保存。由于此信息是自动生成的,它有助于消除记录的弄虚作假和不遵守需要进行现场的核查和维护程序的情况。手持式RFID系统允许客户特定的Java脚本程序的执行简化了基于一步一步的维护程序的对话。例如,当载码体被读取时,系统会提示用户,经由显示器提供使用小键盘输入的相关维护数据。然后,这些数据可以被写入到载码体。数据记录使用无线蓝牙或USB连接到PC也可存储在中央控制系统中。

RFID确保关键过程设备的可靠操作,提高了生产效率,并防止昂贵的,不定期过程停产

您的优势

  • 小型手持式RFID读/写设备
  • 应用程序特定的Java脚本编程功能支持基于对话框的维护程序
  • 集成高功率电池手柄简化和扩展了免提操作


                                     

访问 RFID 中心

访问我们的“RFID 中心”— 这个专门网站是 RFID 的知识库。获取常见问题的答案,了解典型的 RFID 应用…