在内部物流领域内,效率是具有优先级的。货物必须快速和可靠地派发,并没有任何分配错误情况下转发到其预期的目的地。新一代F190 UHF读/写头在物流业和汽车行业开辟了丰富的机会。
F190 - 紧凑和灵活
紧凑型F190其0.2至1.5米的典型读取范围令人印象深刻。凭借其强大的技术,它可以在广泛的应用范围使用,并能承受恶劣的环境条件。因为F190可与IDENTControl整个产品系列兼容,所以能很容易地将UHF集成到您的操作过程中。
更有效率的多标签阅读
使用多标签读取功能可将一个容器中的几个产品同时读取。这同时降低了复杂性和处理时间。
特别是具有成本效益优势的UHF标签可直接贴到产品上。当这些UHF标签进入F190读取的区域,标签信息被发送到读取头,然后传送至IDENTControl接口。凡以前每个载码体内的数据是单独传输,而F190将数据以数据包传输。这使得多达40个载码体中的数据可在一个步骤中即被传输。
安全处理过程设计的选择性读取范围在汽车行业中,生产力和可靠性重中之重。大量的生产步骤是在狭小的空间内同时进行的。 F190的可选择性读范围是很容易微调,以消除任何来自附近流程的影响。
F190的写功能允许您为下游生产步骤修改载码体的数据信息。读/写头控制着使用相关零件用于正在讨论中的型号的组装汽车车身的流程。多载码体提供了生产控制系统中的关键数据,以便在每个车辆上使用适当的部件来进行组装。