成功的秘诀在于光的速度!PRT技术的优势在于光脉冲的能量密度,它比普通光源的传感器高1000倍。使用PRT技术的优势包括超大的测量范围和高度的精准性。外来光源或不同的反射特性都不会影响脉冲测距技术的传感器的功能。脉冲测距技术(PRT)— 高品质的技术!
精确性
- 直接的测量方法,提供精准,可靠,清晰的测量值
- 即使在较长的检测距离上也能达到很好的精确度
- 无论多长的运行时间,测定值不会发生偏移
- 即使多个目标物出现在检测范围内,也能确保清晰的测量结果
免疫性
- 不受外来光源的干扰
- 相互安装无干扰
- 对由环境影响引起的变化不敏感
- 能可靠的抑制如灰尘或雾气等的影响
- 能可靠的消除背景影响,稳定检测目标物
低敏感度
- 对目标物的表面颜色不敏感,几乎没有黑白色差
- 即使在温度低至-30 °C冷库的应用中,也能可靠的操作
- 在一些防护应用中可以检测多个目标