Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

列阵检测技术(MPT)产品特性和优势

列阵检测技术(MPT)提供高水平的灵活操作和可靠检测

成功是可测量的参数! 三角测量原理和传统的测量功能相结合,目标物检测可实现高精准度和可靠性—即使是困难复杂的检测任务。由于操作模式可以修改,干扰物可以在前景或背景下可靠的消除。在短距离内的应用中,没有其他的技术能比MPT更可靠。

 

免疫力

  • 距离信息的智能评估确保精准的目标物检测
  • 不受外界光的影响
  • 没有相互安装的干扰
  • 可靠屏蔽背景区域的物体干扰
  • 没有大的黑白色差问题,包括所有的检测范围

可靠性

  • 即使在挑战严苛环境时,也能可靠的检测
  • 能高度屏蔽外界环境的影响
  • 不受高反光的或者黑色的目标物的影响
  • 即使在温度低至 -30 °C的结冰区域下应用,也能可靠运行


灵活性

  • IO-link接口确保根据应用选择合适的模式
  • 一个传感器内包含很多不同的操作模式