Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

AS-Interface G20模块:输送机应用中,实现对直流电动辊筒的有效控制

2018-03-21

G20模块大大地减少了电机接线所需的工作量,契合灵活的输送机区段的预装配要求
G20模块大大地减少了电机接线所需的工作量,契合灵活的输送机区段的预装配要求

仓库应用中,负责电动辊筒输送机系统的工程师面临着一些具有挑战性的要求。他们所要解决的实际问题是,必须确保客户的多种需求,满足处理速度、可靠性、能效和成本等方面的要求。倍加福推出AS-i接口模块G20系列,针对直流电动辊筒(MDR)应用需求而设计,专为满足您速度、成本和能效的客户应用而设计开发。

G20模块大大地减少了电机接线所需的工作量,并提供一种全新的方式。G20通过其量身定制的功能,确保电机可靠运行,并实现灵活的输送机区段的预装配,专为输送机制造商及其客户设计,实现电机快速安装调试,提高整体使用效率。


电动辊筒输送机系统集成安装AS-i接口模块

G20模块的安装深度仅为27mm,十分适合安装在电动辊筒输送机系统中,布线完全隐蔽。机械安装十分容易,无需额外的安装工具。该模块是由耐撞击和抗振动的且带有一体式设计的持久耐用的塑料外壳封装而成,从而杜绝了费时又费力的组件安装。G20模块输入(传感器)和输出(直流电动辊筒)便捷的M8接插件设计,有效降低连接成本和总体复杂程度,提升系统安装速度。


更好的输送机区段安装方式

一旦模块被连接到输送机系统,通过绝缘穿刺技术把扁平电缆压接在G20模块内,即完成主站连接从站构成输送机总线网络系统。这种更简单快速有效的网络布线方法,帮助传输系统制造商及客户从设施复杂和费时的布线程序中解脱出来,缩短大部分传统电机启动设备硬接线的布线工序。整个输送机网络系统(带有AS-i接口的G20驱动模块及所有其他控制模块)可以很容易被ASI总线分段可控 ——预组装的,预备输送的,通过测试的,以及彼此独立拓展的。


多种直流电动辊筒的控制选择和高安全标准要求

在功能性和安全性方面,G20系列模块非常出色。该模块配有2路传感器输入端,2路直流电动辊筒控制输出端,2路直流电动辊筒电源监视端。模块提供每路输出最大5A的启动电流,通过多种可组态的速度参数设置,加速坡道配置功能,便捷改变电动辊筒旋转方向的特性,诠释G20模块的应用灵活度。另外G20模块提供每个直流电动辊筒一个内置集成的熔断丝短路保护,防止直流电动辊筒过流烧毁模块。

作为G20 MDR模块的补充,G20系列的另一成员,纯数字化控制,专为阀门控制,到位开关,制动信号,驱动信号而设计的理想解决方案。总之,这些模块重新定义MDR控制,并为输送机制造商提供工具,以满足其客户的需求。


亮点一览

  • 适用于物流应用输送机系统,实现速度,旋转方向、启动/停止等功能控制
  • 针对电机或气动执行器,提供了简洁的 ON/OFF 解决方案
  • 安装到输送机系统非常简便,免工具安装
  • 扁平电缆连接整体式的外壳设计,能直接连接到执行器/传感器
  • 模块便于区段管理——预装配的,准备运输的,通过测试的

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅