Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

二维激光扫描仪用于叉车高度监测

应用

在生产区和物流中心,我们总能看到叉车游走于不同的大厅与建筑物之间。通常,它们要通过各种出口,例如仓库和生产区之间的防火门。如果升降台的高度过高,或是如果叉车正承载着一个特别高的货物,这可能会造成天花板的碰撞。因此保证这一点是必要的——升降台及货物的高度都不会超过允许的净空高度,而无须驾驶员为此费神。


目标

一个堆积过多的升降台或者是满满地承载着货物的叉车都是非常危险的,甚至是一个稍稍碰触门梁的事故都将付出特别昂贵的代价。对损坏的铲车在它修复之前,都无法运作,并且受损的防火门也将导致很严重的安全问题。因此,门廊和大门都必须可靠地保护起来,免于途径车子的碰撞。同时,必须保证无缝的物流处理及运输流程


解决方案

R2000能够监视多达4个不同的探测范围并发出不同报警信号
R2000能够监视多达4个不同的探测范围并发出不同报警信号

R2000 检测型2-D激光扫描仪自带稳定无摆动的扫描轴,检测范围360度,它能够探测到进探测范围内小到 1mm的物体。当叉车制高点取决于负重时,R2000 被安装在门的一侧,将扫描轴放置在刚好低于净空高度顶端的位置。

由于大门周围的情况复杂,我们能够通过调节传感器的探测范围,以适应现场各种各样的情况。R2000 能够监视多达4个不同的探测范围并发出不同报警信号。R2000 可检测范围远至30m,并能识别危险情况,在早期触发警报。


客户受益

使用免费的PACTware软件,快速配置检测区域
使用免费的PACTware软件,快速配置检测区域

依据特定应用,仅需几分钟便可使用免费的PACTware软件自由配置4个检测区域。R2000 的开关输出信号可直接连接电力负载,用于声/光报警(负载高达 100mA),而无需额外的控制面板。当报警信号在直观地出现,它能确保非常快速有效的投入运转。

扫描器上安装有性价比高的标准元器件。远距离的检测距离,360度检测角度,每个电子I/O扫描点的角分辨率高达0.071°,确保在可能碰撞的范围内所有物体的可靠检测,提供适应当地情况的优选解决方案。


亮点一览

  • 可靠的门道监测
  • 探测物小到1mm
  • 360° 全视野检测
  • 检测范围内自由配置
  • 简单操控,快速配置

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。