Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

全新接口ENA58IL系列磁式绝对值编码器测量精度高达 0.1 °

2017-04-11

旋转绝对值编码器, ENA58IL, ena58il, SSI, PROFIBUS, ProfiNET, CANopen, J1939, EtherCAT, EtherNET/IP
ENA58IL系列磁式绝对值旋转编码器带有新接口

创新的ENA58IL系列磁式绝对值旋转编码器带有新的接口系列,几乎能被用于所有工业应用中。旋转编码器设计用于通用现场总线系统基于以太网的接口,使用户在为特定应用选择合适的传感器时可以专注于技术特性。


精度、动态性能及坚固的结合

ENA58IL系列磁式旋转编码器设立新的工业标准:ENA58IL旋转编码器具有<0.1°的高精度高达32位的多圈分辨率,其循环时间<80μs。因此,这些传感器适用于恶劣的环境条件以及高速应用


面向未来的连接技术

除了沿用实心或半空心轴的简单机械集成,用户可以从一系列电气接口中选择适合其通信系统的电气接口。新的多样化接口从SSI,PROFIBUS,PROFINET和CANopen扩展到EtherCAT。通过这些连接方式,ENA58IL系列磁式旋转编码器可以灵活,快速地集成到机器和工厂工程的所有应用中。


紧凑的外壳设计

新磁场技术的另一个优点是紧凑的外壳设计,它集成了所有基座和接口电子,而无需连接或总线盒。三个M12连接器轴向装在壳体上,用于连接,参数设置通过总线协议完成。


协调匹配

协调匹配的连接和安装技术确保了旋转编码器的可靠集成。对于ENA58IL系列,我们现提供了一系列合适的连接器产品。


亮点一览

  • 坚固,精确,动态:理想的磁式旋转编码器,适用于苛刻的工业应用
  • 多种版本的实心轴或半空心轴机械接口
  • 各种电气接口(SSI,PROFIBUS,PROFINET,CANopen,EtherCAT)
  • 全新的紧凑外壳概念
  • 连接性能:协调匹配的连接和紧固技术