Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

动态应用的高精度:F99-Fusion 惯性测量单元

2017-07-05

F99-Fusion 惯性测量单元
F99-Fusion 惯性测量单元开辟更多新的应用 …

无论是平衡起重机还是控制手扶电梯,倾角和加速度传感器均可为用户提供角度对准的重要信息。许多情况下,它们必须耐受恶劣的室外环境。因此,倍加福的倾角和加速度传感器非常坚固,并始终能够确保精确的测量。 重力以外的力一旦作用在传感器上时,传统的倾角传感器就会超出其工作极限。 而 F99-Fusion 惯性测量单元可在动态应用中提供精确的倾角测量。由于加速度传感器和陀螺仪在同个设备中的智能结合,F99-Fusion 可以补偿外部加速度,从而实现新的应用和更大的灵活性。


外部加速度补偿

常规的倾斜传感器基于重力加速度测量原理提供有关其角度对齐的信息。但是,它们无法区分重力加速度和外部加速度。一旦重力以外的力作用在传感器上,例如转弯或制动,常规的倾角传感器就容易出错。F99-Fusion 惯性测量单元是专为动态运动的应用而设计的。它可以补偿外部加速度,即使在动态运动中也可以确保精确的倾斜度检测。


智能组合


智能传感器融合算法可实现动态应用的高精度。

实现这一切的是智能的传感器融合算法。通过 F99-Fusion,倍加福将加速度传感器和陀螺仪组合到同个设备中。传感器融合算法链接了传感器元件的信息,因此无论系统是处于运动,加速还是制动状态,该系统都能补偿外部加速度并为用户提供精确的倾斜度数据。

此外,使用 F99-Fusion 可以配置输出数据:可根据个人要求,选择不同的过滤器,始终为用户提供合适的输出。用户可以随时使用来自各个传感器的原始数据以及预配置的输出数据。得益于智能传感器的融合算法,数据可以实时计算并可即时输出。

效率提升

The F99-Fusion provides 360° measurement.
The F99-Fusion provides 360° measurement.

凭借两个集成的三轴传感器元件,可以始终在X,Y和Z方向上测量所有数据,从而可以进行360°角度值计算。因此以前需要多个设备的应用程序现在只用一个 F99-Fusion 传感器即可解决。这不仅减少了安装的工作量和时间,还降低了成本。

此外,倍加福倾斜度和加速度传感器的创新安装概念使设备更换更加容易。F99 系列传感器始终由传感器模块和坚固的金属安装支架组成。支架提供冲击保护,且安装简单。如果必须更换传感器,则可以保留支架,只需更换传感器模块,而无需进行调整或校准。借助此功能包,F99-Fusion 提高了性能,且开辟了新的应用。


电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
The F99-Fusion enables new applications.

The unique features of the F99-Fusion inertial measurement unit open up new possibilities. Read more about the applications that are now possible.