产品丰富的方型传感器是大部分测量任务的理想解决方案。产品采用特殊设计,并具有盲区小、检测范围广和坚固耐用的特性,在应用中能为客户提供灵活性。F77 系列超声传感器具有丰富的功能和设置选项,例如 IO-Link、声锥宽度、同步功能、小盲区,以及长达 800mm 的大检测范围。F12 系列反射板型超声波传感器特别适合小型进料装置上的测量,例如装瓶机或振动的输送机,其独立的传感器同步功能可以确保高检测可靠性。L2 系列超声波传感器具有大范围声锥和可旋转的换能器,提供特殊的安装选项。它具有 IP67 防护等级,非常适合在严苛的环境中使用。根据不同的用途,还有许多其他的方型超声波传感器可选。
得益于其标准化的设计,圆柱型超声波传感器 M12、M18 和 M30 都可以轻松集成到各种机器环境中。直接出波或侧面出波的传感器以及短小的设计扩展了应用范围。此外,该产品系列还是针对卫生领域和腐蚀性化学品的特定应用解决方案,为理想的应用解决方案(标准化和特殊性的)提供灵活性。
UBC 系列和 UCC 系列超声波传感器的材质具有更强的耐受性,即使在极端的工作条件下也可实现高可用性。由于具有高防护等级,暴露于化学环境和大气中的所有表面均被隔绝密封,可以防止侵蚀性化学物质(例如酸或碱溶液)的渗入。
根据 FDA,ECOLAB 和 EHEDG 标准,卫生级传感器使用不锈钢和食品级材质,并采用隔绝密封和卫生设计。换能器和所有其他外壳部件都采用激光焊接和隔绝密封,防止蒸汽或液体渗入。无间隙设计确保清洁剂完全流掉且无细菌滋生。在货品和药品的填充和包装过程中,确保高水平的产品品质和过程可靠性,由于使用高耐受性材料,此类传感器是用于化学和过程工程的理想产品。
诸如纸张、纸板、片材、箔或标签等材料的多层进料会导致机器停机、供料中断和浪费。双张材料传感器可防止进料不良,确保安全的进料过程和较高的材料利用率。该技术可用于双张或标签进料和粘合点控制。