Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

特性和优势


在通用性和可靠性要求高的工业应用中,超声波传感器被用于物体检测和距离测量。不同尺寸和外形的超声波传感器都具有以下优势:小盲区,高达 10m 的长测量范围,以及可调节的声锥。

凭借其全面的功能和独特的外壳设计,超声波传感器是众多工业应用的通用解决方案。现有产品可检测高达10米远的物体,并确定目标物的距离,且具有小盲区。可调的声锥宽度同步功能确保了产品性能不受影响。坚固耐用型传感器,即使在恶劣的环境中依然能够提供可靠的测量结果,是户外、潮湿环境卫生领域应用的理想选择。为确保高精度测量,超声波传感器还集成了温度补偿功能。产品的示教功能IO-Link 接口实现了快速便捷的调试。通过 IO-Link 可以对有价值的诊断数据进行不断地检索和监测。