Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

倍加福在2018年德国创新奖中荣获两大奖项

2018-07-18

2018年德国创新奖
德国设计委员会提名面向用户的产品。

倍加福产品 SmartRunner Matcher safePXV / safePGV 在2018年德国创新奖评选为“电子技术”类别的获奖者。该奖项自1953年以来就由德国议会设立、德国工业资助、德国设计委员会颁发。


SmartRunner Matcher 今年为倍加福赢得了第一个奖项。这是基于 SmartRunner 技术,并结合光学技术和集成LED的2-D视觉传感器。SmartRunner Matcher 用于对比汽车生产中的高度轮廓,这仅仅是举一个实用案例。通过对比已保存的参考配置文件,可识别扫描的对象并确定其位置是否正确。SmartRunner 评估复杂的视觉数据并将其转换为简单的数字信号。


safePXV / safePGV 定位系统也荣获奖项。safePXV 基于多重冗余技术,可实现绝对定位,而 safePGV 可实现自动导引小车(AGV)的可靠导航。两个系统仅需一个传感器实现 SIL 3 / PL e。全新的绝对定位系统通过2-D读取头读取 Data Matrix 码带的颜色代码。然后,固件根据传感器中的安全算法处理接收到的信息,并将其发送至安全 PLC。以前必须通过多个传感器才能达到的高安全级别,现在使用单个传感器就可以实现。

德国设计委员会提名面向用户的产品,这些产品能够提供超越现有解决方案的附加价值。


电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。