Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

可靠的滑撬轮廓对比

光切面传感器核实滑撬螺栓的位置

应用

汽车生产中,车身到不同的工位是通过滑撬输送。车身上特别设计的锚孔使得车身能够固定在滑撬螺栓上面。如果螺栓没有正好插进锚孔,车身可能会从滑撬上掉下来。为了避免车身滑落,在将车身放到滑撬上之前需要检测螺栓的位置和对齐是否正确。


目标

滑撬螺栓的位置和对齐方面必须都在指定范围内时,当车身下降的时候,车身锚孔才能刚好落在滑撬螺栓上。为了确保车身能正好落在滑撬上,滑撬螺栓的位置和对齐必须由传感器技术检测。


解决方案

Smart Runner Matcher光切面传感器是优选的解决方案。他们现在被用作轮廓对比和用高精度的激光线去判断螺栓的位置。Smart Runner Matcher 沿着输送线安装在每一个螺栓旁边。Smart Runner的激光线需要和各自的螺栓对齐,然后需要示教正确位置的参考轮廓。车身落在滑撬上之前,传感器需要扫描螺栓,并且用当前螺栓的轮廓和参考轮廓进行比较。当螺栓处于错误的位置,Smart Runner会输出一个“bad”信号。X-和Z-的偏移容忍值也可以设定。如果螺栓超出了设定的容忍值范围,Smart Runner会输出一个‘bad’信号,同时可以提供精确的X和Z方向上的偏移数据。Smart Runner可以通过数字的输入输出或者通过符合现场总线协议的网关建立连接。


产品优势

Smart Runner Matcher使用线性光列阵技术来保证精确可靠的检测。无论表面纹理和颜色如何,它们都能检测到目标,而且不需要外部光源。此外,Smart Runner不依靠视觉对比。由于传感器能够输送可靠的X-和Z-轴的位置数据,完整的螺栓位置和定位检测是可以实现的。简单的配置使Smart Runner易于设置和使用。传感器可以存储多达32个参考轮廓,所以允许一套设备检测多个对象。


产品特性

  • 轮廓对比的优化方案
  • 通过易于处理的数字信号和支持常见现场总线的网关简单集成到任何控制系统当中
  • 无论检测物的表面、颜色或者对比如何,都能提供可靠的检测
  • 无需外部光源,性价比高
  • 通过二维码和示教方便配置和调试
  • 传感器能存储和选择多达32个参考轮廓
  • 输出X和Z的位置

放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅

了解 SmartRunner 激光轮廓传感器,将线性光列阵技术与集成 LED 的 2-D 视觉传感器独特地结合在一起……