硅酮减振器——也被称为“防震垫”或“胶粘物”——在汽车装配过程中附着在车架和内部部件之间。它们被粘在车架的各个部分,以减少车辆运行时的噪音。在内部安装组件之前,传感器会检测粘贴是否正确。
在汽车内饰安装之前,减振器必须安装在正确的位置。尽管有很多干扰,胶条必须很可靠地被检测到。如果胶条到位,应向控制系统发送信号继续装配;如果胶条丢失,应当触发返工。
Smart Runner Matcher经过优化和预配置,用于轮廓比较。传感器需要示教每个胶条的高度轮廓。然后触发用当前的高度轮廓与参考轮廓进行比较。如果两个轮廓是相同的,则输出一个“good”信号。如果两个轮廓是不同的,则输出一个“bad”信号。传感器需要沿着输送线被安装在不同的点或者机器人手臂上。如果传感器连接到机器人手臂上,同样的设备可以检测和验证更多的物体。对于传感器和目标之间更大的距离,一个百万像素的版本也可用。
采用线性光列阵技术的传感器,无需外部照明,无论表面纹理、颜色和对比度如何,都能进行可靠的检测。Smart Runner还提供精确的X和Z方向上的偏移量数据,以确保胶条的正确位置和方向。简单的配置使设备易于设置和使用。该传感器可以多达保存32个参考轮廓,允许一套设备检测多个对象。