Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

高架仓库中可靠的防碰撞保护

使用R2000检测型2-D LiDAR传感器,为堆垛机提供可靠的保护

应用

可靠的存储和传输技术对于物流中心仓库机场里高效平稳的物流运输至关重要。必须快速可靠地将货物运输到目的地。在高架仓库中,堆垛机高速行驶在货架间的走廊上,将货物进行运输。如果产品载具或货物突出货架,可能与存储和检索的机器发生碰撞。如果发生碰撞,则必须中断该过程并修复损坏。


目标

即便是与堆垛机发生微小碰撞,也需要耗费时间和金钱。应该尽早确定潜在的危险源,就能够可靠地避免碰撞。


解决方案

R2000检测型进行可靠的碰撞保护
R2000检测型进行可靠的碰撞保护

R2000检测型2-D LiDAR传感器安装在堆垛机的侧面或机架上,利用其360°无死角的全面测量垂直监测半径60m以内的输送系统。这样能够在其感应范围内检测非常小的物体。例如,在金属杆突出的情况下,开关信号将立即停止堆垛机继续向前运行。这样就可以防止碰撞和损坏。


产品优势

R2000检测型扫描稳定,最高角度分辨率0.071°,光斑小,可以可靠地感知狭小的物体,甚至能检测1毫米大小的目标物。设置非常简单,使用便于操作的PACTware软件,可以在短短几分钟内设置完成四个用户可配置的检测区域


产品特性

  • 市场上所有数字I/O扫描仪中的最高角度分辨率0.071°,可以检测微小目标物
  • 360°全平面测量
  • 红外激光版本最大检测距离可达60米
  • 稳定的扫描平面,确保进行表面扫描时的精确监控
  • 易于操作 ,四个用户可配置的检测区域只需要通过几个步骤就可以链接到输出

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。