在汽车工业中,在车身制造过程中,将零部件通过机器人焊接单元焊接在一起。将预制的金属板手动插入机器人的夹具中。但是,金属板可能不完整或有缺陷。如果使用了不完整或有缺陷的金属板,整个车身将不得不报废,而在此生产阶段发生的错误无法纠正。在此生产阶段中使用零部件之前,必须制定检验流程,对其进行检查。
自动化检验必须确保金属板满足一定的要求,所以细微的轮廓特征也必须被可靠地检测到。为了保持机器人辅助生产的快速进行,这一过程不应造成任何延迟。无论零部件的颜色和外来光的任何干扰,都必须始终可靠地检测是否发生错误。
SmartRunner Matcher采用光截面技术,安装在机器人的夹具上。传感器立即检测到插入的金属板轮廓,并将其与参考轮廓线进行对比。该参考轮廓线通过示教保存在传感器中。如果传感器报告错误,则不执行工作步骤。传感器可以通过其数字输入和输出连接到机器人控制系统,或通过SmartRunner网关和现场总线(例如Profinet或EtherNet/IP)连接到PLC 。
与典型的视觉系统不同,SmartRunner Matcher不依赖于目标物的对比度,还能够基于轮廓线检测低对比度的目标物,从而确保零部件的可靠检查。这对于检查深色背景下的深色目标物尤其有用。传感器基本上也不受外来光的影响。Vision Configurator 软件中集成的“向导”通过直观的用户指南简化了配置。多种连接选项使传感器无缝集成到各种控制系统中。