Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

倍加福旋转编码器监视薄膜绕制机

ATH公司开发出供薄膜、纸张和羊毛等行业使用的薄膜绕制机控制技术,还开发其它产品。


图1:薄膜绕制机

任务

在薄膜绕制机(图1)上,大型的薄膜卷轴在或正或反地旋转。在薄膜绕制过程中,机械运动必须通过传动电动机的控制技术来进行控制。

要求获得现有直线和旋转轴的位置,使用绝对值编码器可以精确地测量位置(图2和图3)。

高质量的绕制过程必须基于高精度的定位,尤其在薄膜厚度非常小(6 μm)和高速旋转(1000 m/min)时,控制要求更为严格,以保证薄膜绕制过程和卷轴更换的正常进行。


解决方案

在控制传动电动机时,使用倍加福单圈和多圈绝对值编码器PVS58N-011AGR0BN-0013和PVM58N-011AGR0BN-1213。



图2:直线运动轴线位置测量

图3:旋转运动轴位置测量

客户利益

旋转编码器代替了安装成本高的旧式机械运动定位设备。采用旋转编码器后,故障率大幅度减少。在设备运行时,故障率减少可以节省维修费用,避免许多不必要的浪费