平稳顺畅的物料运输对于高效生产至关重要,因此越来越多的小型自动运输车(自动引导小车或 AGV)被用于工厂内不同位置,分配所需的零件。通常采用金属手推车运送部件。当小车进行移动时,通过 AGV 装载、运输和卸载。这些移动、装载和卸载的操作都是自动进行的。拾取过程中的错误可能会造成安全隐患,减慢物料运输。
只有在正确放置物料小车后,AGV 小车才会开始运输。运输过程必须将物料小车固定在 AGV 上。小车可能由于掉落的物料或发生倾斜/滑动,造成危险。由于物料小车自身配备运输滚轮,还可能发生滚动后与人员、其他 AGV 或工厂内易受影响的设备碰撞。除了受伤的风险外,还可能导致在生产过程中造成中断。必须进行可靠地检测,以防止此类事故的发生。
电感式安全传感器确保物料小车正确放置在 AGV 上。传感器检测到手推车的存在并检查升降机的位置。当 AGV 搭载物料小车驱动时,当物料小车处于装载平台上方的安全位置时,内置传感器才能检测到小车。将物料小车的其中一个金属支柱作为目标,通过相应的开关信号触发提升操作,将其直接运送至传感器处。
装载平台将金属小车提升到足够高的高度,以使其车轮不再接触地面。使用两个 M12 传感器,将其中一个安装在另一个上面,确定平台的位置。当平台处于下部起始位置时,下部传感器发出开关信号,该信号仅允许装载和卸载。上部传感器指示平台是否已达到升高的驱动位置。装载的 AGV 仅在平台处于正确位置时才能驶离。目标已集成到平台中。
紧凑型传感器可以轻松集成到 AGV 中。由于该传感器无盲区,因此不必与目标保持最小距离。装配过程中无需进行耗时的调整。采用标准的金属执行器即可,无需编码目标。传感器可以通过 OSSD 接口轻松直接地连接到现有的安全控制器。传感器具有 SIL 2 功能安全性和 PL d 机械指令认证,还可以通过冗余设计实现 SIL 3/PL e 标准。较高的特性安全值延长操作间隔。