Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

新型 CB10 AS-i 模块将成熟的连接IO点功能与安全功能相结合

2020-04-28

两个全新系列的 CB10 模块可以连接3线制传感器,以及符合 SIL 3/PL e 认证的紧急停止按钮

CB10 AS-i模块
CB10 模块应用于输送技术中。

AS-Interface 一直被认为是工业领域中一种用户友好且经济高效的布线技术。为了增加可用的组件种类并扩大可能的应用范围,倍加福开发了两个新型 CB10 系列模块:一个模块用于将自带电源的3线传感器连接至 AS-i 网络,另一个具备 SIL 3/PL e 认证的模块用于将紧急停止按钮集成到控制盒中。产品新型号为用户提供了更加灵活的 ASi 集成解决方案,并开辟了全新的应用领域,如机械工程和输送技术。


简单集成到 AS-i 网络中

随着 CB10 模块产品系列的扩充,现在可以将多达四个带灯按钮集成到按钮盒中。这些按钮可以直接集成到ASi网络中并由ASi网络控制。这样,控制盒也可以使用无源分配器并通过M12连接器直接连接至ASi网络。CB10 系列模块可以通过预装配线缆直接进行连接。不同的芯线颜色和波纹的电缆端子使分配功能变得容易,并能实现快速高效、安全可靠的安装。布线也进行了优化,ASi 通讯连接仅需要两芯线缆,并且通过 CB10 模块自带的8到12根线,连接带有接线端子的操作按钮,从而使得布线简单、美观。


紧凑坚固的解决方案

该模块采用紧凑型设计,便于集成。
该模块采用紧凑型设计,便于集成。

作为 CB1 系列的后继产品,CB10 系列的模块非常纤薄,可以更容易地集成到控制箱中。这些模块采用紧凑型设计,尺寸为35 mm x 39.5 mm,高度小于 10 mm,可轻松安装在小型外壳和控制盒中,或安装在面板后面,无需额外进行空间上的规划。感应十分灵敏的电子元件已使用热熔技术完全包覆成型,因此无需注塑成型的外壳。此系列产品可进行定制化,其紧凑型设计使得电子组件对外部影响的抗性很强,如机械振动和冲击等。


模块可为3线制传感器直接供电

到目前为止,只有不带电源的机械触点才能集成至ASi网络中。为了将自带电源的3线制传感器连接至ASi网络,新模块还额外增加了一条线缆。这样,即使简单的数字开关传感器也可以快速连接至ASi网络。


适用于连接紧急停止按钮的安全模块

两个新型 CB10 型号专门为紧急停止按钮设计,符合相应的安全要求,并通过了 SIL 3 功能安全和性能等级 PL e 认证。为确保冗余作为安全标准,将使用两个而不是一个输入信号对其进行监控。这些模块具有一个或两个标准输出,也可用于连接紧急停止按钮的指示灯


新型 CB10 模块产品特性

  • 扩充的产品线,用于连接控制3线传感器和符合 SIL 3/PL e 认证的紧急停止按钮
  • 采用热熔技术,紧凑型设计节省安装空间,可直接安装在小型外壳、控制盒和操作面板中
  • 采用预装配的波纹线缆和不同芯线颜色,实现快速高效的安装

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

倍加福的功能安全模块

提供数百种产品以及产品的 SIL/PL 评定、免费工具和手册:“功能安全模块”是您实施安全功能的起点。