使用自主移动机器人(AMR),通过在仓库和其他物流设施周围独立运输货物,提高流程和工作流程的效率。设备上安装的各种传感器、摄像机和开关都用于解读周围的环境。
尽管 AMR 组件很容易集成到大多数平面图、流程和供应链 ,但它们必须相互可靠地通信,确保 AMR 在大型仓库系统中高效运行。
由于需要一系列设备来确保仓库 AMR 的顺利运行, 因此采用倍加福 DeviceMaster 1端口和4端口的版本,实现平移/倾斜/缩放摄像机控件、传感器、开关和其他设备与 ARM 控制器进行 Modbus TCP 通信 。通过将数据从现场设备转换为 TCP/IP 和工业以太网协议(例如 EtherNet/IP,PROFINET 和 MODBUS TCP),串行到以太网转换器和工业网关系列,确保所有串行组件可靠通信。
通过 DeviceMaster,串行设备可以与 MODBUS TCP 控制器可靠地通信,确保 AMR 在大型仓库系统中高效运行。通过一系列可用的串行和以太网转换功能,DeviceMaster 是理想的中央管理工具,适用于需要在仓库网络上进行通信的所有组件。