Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

带 IO-Link 接口的新型 UC18GS 系列,融合了超声波传感器的先进技术

2021-02-20

超声波传感器 UC18GS
倍加福推出的新型 UC18GS 系列,从功能和特性上来说,符合了对先进的超声波传感器的期望。

倍加福现推出带 IO-Link 接口的 UC18GS 系列,在紧凑的外壳中融合了独特和优异的先进的超声波技术。单独可调节的声束宽度较小的盲区内置的干扰目标抑制功能可以帮助传感器适用于各种应用。用户可以通过按钮、IO-Link 或红外接口(IrDA)调试传感器参数。因此,UC18GS 系列充分发挥了超声波传感器技术的潜能,并为大部分应用提供了灵活性和过程可靠性,无论是在包装行业、物流运输还是过程设备领域。


适配应用的个性化参数,实现无故障运行,提高过程可靠性

倍加福针对当前和未来的应用需求开发了超声波传感器系列 UC18GS。可调的声束宽度和较小的盲区(500 mm 范围内为30 mm;1000 mm 范围内为 70 mm),即使在富有挑战性的环境下或狭窄的空间中,也可以在不损失检测范围的情况下稳定运行。例如,如果在箱体内壁或机器部件上有东西突出到检测范围内,则传感器的声束可以相应地配置得更窄。内置的干扰目标抑制功能提供双重保护,防止任何干扰回波,并始终确保测量结果的可靠性。UC18GS 超声波传感器不仅可以很好地适应实际应用,而且能提高过程的可靠性。即使在抑制范围内,也可以精确测量目标距离,例如液位,而无需对应用进行高成本的调整。

通过自动同步,实现多个超声波传感器并行操作

自动同步还可以在有限的空间内实现并行且无故障地使用多达十个传感器,而无需任何参数设置。为此,UC18GS 系列的每个超声波传感器都有一个同步输入。为了抑制相互干扰(“串扰”),将各个同步输入互连,并以内轮循同步公共外部触发模式发射超声脉冲。

编程选项范围内的灵活性

无论是传统的按钮或软件接口,例如 IO-Link 或 IrDA 接口,UC18GS 系列在编程选项方面为用户提供了灵活性。通过 IrDA 接口可以实现运行时用于维护或分析的实时数据,而用于各个应用中便捷而详细的配置需要通过 IO-Link masterDTM 执行。输出方式以及声束宽度也可以使用编程按钮直接在传感器上设置。


产品亮点

  • 融合了超声波传感器技术领域中可用的各种功能和特性
  • 针对特定于应用调整声束,不损失检测距离
  • 内置的干扰目标抑制功能,确保过程安全和一致的测量结果
  • 无需参数设置,轻松同步多个传感器
  • 通过按钮、IrDA 或 IO-Link 接口便捷地进行编程和参数设置

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

深入了解带 IO-Link 接口的新型超声波传感器 UC18GS