自动导引车辆 (AGV) 的运行需要两个必不可少的功能:可靠的导航和安全防护。导航可以采用不同的方法,例如车道引导或使用 LiDAR 传感器进行导航。我们可以在工厂墙壁上安装反射器,或者通过示教环境轮廓进行导航。为了保护车辆,通常会使用多种传感器。在某些情况下,例如在转运点、大门或进入狭窄的货架通道时,必须关闭这些安全设备,否则它们会将 AGV 设置为安全状态。在这种情况下,根据标准 ISO 3691-4:2020(E) 和 ISO 13849-1 要求,AGV 此时的位置必须被保护起来并达到PL d 的标准。
AGV 运行时,必须始终确保工作人员和机器不受伤害。为了在这些情况下保证这一点,在遵守文档、评估等标准化要求的同时,AGV 的安全定位必须依据 PL d 进行监测。除了传感器所用的技术需要达到高精度和稳定性外,相关标准和指南的了解、完整安全概念开发的评估和验证都是必不可少的。
用于导航的传感器数据通过 RFID 系统的信息得到增强。在 AGV 上安装了 R2000 2-D LiDAR 传感器,利用轮廓导航来确定车辆的位置。此外,在 AGV 下方还安装了一个 RFID 读写头。当读头直接位于标签上方时,嵌入地面的 RFID 标签就会发送位置信息。传感器数据的冗余意味着可以安全确认车辆在工厂中的安全位置,并且可以关闭其他安全设备。
通过 R2000 的位置数据,已经安装在 AGV 上的传感器就可以直接用于定位——这意味着只需要使用该传感器,不会产生额外的成本。2-D LiDAR 传感器的高角分辨率和特别小的光斑保证了高的精度,从而确保了准确的位置测量。RFID 系统配备了功能强大的标签,进一步提高了可靠性,即使灰尘或碎屑也不会影响测量结果。工厂运营商只需要与我们一个供应商合作,就可以获得这个综合解决方案:除了传感器技术外,倍加福还提供完整的安全概念,包括由机器和车辆安全领域专家开发的相关文档。