Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

使用超声波传感器保障物流中心无人驾驶的安全性

USi-safety® 超声波传感器系统,符合 EN ISO 13849 Category 3 PL d 标准,确保人员安全

应用

如今世界各地的现代化物流中心都使用自动导引车 (AGV) 搬运物料,比如自动叉车。使用这些 AGV 搬运物料时,所有的行进方向都必须要进行可靠地防护,避免与行驶路径中出现人员和物体发生碰撞。在主要行进方向(向前)需要至少一项符合 PL d 标准的防护措施,在次要行进方向(侧向和反向)需要至少一项符合 PL c 标准的防护措施。

负载搬运中将装载货物的托盘拾取或放置在地面时,需要有符合 PL d 标准的防护措施,以保障 AGV 的自动倒车安全。根据物流中心的环境不同,安全技术必须能够抵抗环境干扰因素,比如灰尘、污垢和湿气等。在不同的仓库之间的户外环境行驶时,需要产品的有足够的稳定性以抵抗风、雨、雪等天气影响。


目标

在自动倒车行驶、甚至是负载行驶时,应该对 AGV 进行可靠的防撞保护,避免与车道内的人员或物体发生碰撞。在货叉下降放入托盘前,货叉前端的盲区必须处于安全保障中。这些应用需要符合 ISO 13849-1 category 3 PL d 标准的安全产品,并且能够在有限空间中安装和使用,还必须能够抵抗灰尘、污垢和湿气等环境影响


解决方案

USi-safety® 是一款通过 EN ISO 13849 category 3 PL d 认证的安全超声波传感器系统。它能够对三维空间进行可靠监控,是用于物料搬运设备的防撞的理想产品。其传感器检测单元非常小,可以灵活地进行安装,因为传感器与控制评估单元分体式的设计,可以灵活安装在空间狭小的货叉上。控制评估单元为每个传感器通道提供两路 OSSD 安全输出,用于可调的保护区域;另有一路 PNP 开关输出,用于报警区域。

超声换能器发出的是椭圆声锥,扩散角为 ±17° 和 ±5°,能够对三维空间进行可靠监控。与激光扫描仪不同的是,它可以可靠地检测悬挂在车道之上的或高出地面的障碍物。把 USi-safety® 系统安装在几个独立的 AGV 上,当它们产生会车时,系统的相互干扰抑制功能可以防止 AGV上的超声波之间互相干扰,并且无需在 USi-safety® 系统之间建立物理同步线连接。

产品优势


作为一款优选方案采用的工业超声波传感器,USi-safety® 已经获得了 EN ISO 13849 category 3 PL d 安全认证。这意味着相对于光学传感器有许多优势的超声波传感技术,终于可以用于安全应用中。它可以实现对不同材料物体的可靠检测。此外,该传感器还可以抵抗环境影响,比如灰尘、气流、湿气等。

技术特性:

  • 感应范围:高达 2,500 毫米
  • 安全等级:传感器单元 IP69K,控制接口 IP65
  • 反应时间:典型值 91 ms
  • 安全等级:符合 EN ISO 13849 category 3 PL d 标准
  • 工作温度:-30 °C … +50 °C

产品特性

  • 确保人员安全的超声波传感器系统
  • 通过 EN ISO 13849 category 3 PL d 安全认证
  • 椭形声锥,扩散角为 ±17° 和 ±5°
  • 紧凑的传感器单元,可安装在极为狭小的空间内
  • 可以抵抗灰尘、气流、湿气等环境影响

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

USi-safety Sensor System

USi-safety 超声波传感器系统为安全应用开辟了新的领域,无论是在充满挑战性的、多尘的环境中还是在室外…

Sensors and Solutions for AGV

自动导引车辆已经成为现代物流中不可缺少的一部分。了解倍加福用于负载运输、导航引导以及环境感知的传感器产品和解决方案。