如果说CPU是电子行业的大脑,那么PCB就是它的支柱。在庞大的PCB产业中,通过使用各种类型的设备来处理和移动PCB。这些机器包括输送机、堆栈机、翻板机、上下料等。上下料设备用真空吸盘将PCB从堆栈中装载至机器上,反之亦然。
在吸取PCB过程中,真空吸盘位于PCB堆栈的上方。需要准确检测该堆栈的位置或高度,以便准确安全地拾取顶部PCB。否则,将导致损坏真空吸盘的风险。由于顶部没有安装空间,传感器需要安装在侧面,并从堆栈顶部进行检测。
倍加福带内置光缝的对射型光电传感器是检测堆栈高度位置的一种非常可靠的方法。如 M100-6090 发射器和 MV100-6090 接收器的内置光缝孔径为 1.5 mm×7.4mm,将光斑范围限制在 1.5 mm。这样显著地提高了停止位置的精度。
技术特性:
这是一个非常高效的解决方案,具有很高的成本效益、检测可靠,采用特别的设计。内置光缝的解决方案非常精巧,因为这样可以消除外置光缝带来的光圈。外置光缝还会导致传感器的日常清洁更加困难。倍加福内置光缝对射传感器也可实现高达 4m 这样相对较远的检测距离;足够的信号强度,保证了非常可靠的检测。螺纹安装孔,为传感器在两个方向上安装提供了额外的灵活性。