Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

一台主机设备,配备三种频率读写头:专为工业环境设计,倍加福推出新型模块化 RFID 手持设备

2021-11-05

Test
新型手持设备采用用户友好型的设计和高性能的硬件。

倍加福新型模块化 IC-HH5* RFID 手持设备的正式推出,意味着现在我们可以为客户提供一种便携式、高度灵活的解决方案,用于写入和读取不同频率的RFID载码体。全新的工业自动化产品系列采用用户友好型的设计和高性能的硬件。内置复杂的功能机制,不同频率(LF、HF、UHF)的 RFID 读写头可以快速轻松地连接到手持设备的主机模块,无需其他额外的工具。



不同频率(LF、HF、UHF)的 RFID 读写头可以快速便捷地连接到手持设备的主机模块,无需其他额外的工具。

其 RFID 读写头即插即用,可以在操作期间进行替换,无需耗时的配置工作。这样就确保用户可以更专注于手头的识别任务。为了更好地实现这一点,在该主机设备上配备了一个 4.8 英寸的电容式彩色触摸显示屏,即使环境光不理想的条件下,也可以确保始终进行清晰地读取。该设备的防护等级高达 IP54,适用于户外和其他具有挑战性的环境。

功能强大的 RFID 手持设备,配备四核处理器和 Android™ Industrial +操作系统

新型 RFID 手持设备采用高性能 Arm Cortex A53 四核处理器,每核的时钟频率为 1.8 GHz,并配备嵌入式 Cortex M4 400 MHz 处理器,对 RFID 读写头进行专用控制。除了功能强大的处理器外,这款手持设备还配备 2GB 内存 16GB 闪存,即使在使用更复杂的软件应用时,也能实现快速访问和快速处理。

集成的 2.4/5 GHz WLAN 接口蓝牙支持,可以实现与后端系统和其他手持设备的数据交换。在软件方面,倍加福使用经过优化的 Android™ Industrial+ 操作系统。该操作系统具备特别高的安全标准和长期可用性,给人留下深刻印象,并提供了一个用户友好型的界面,与智能手机操作系统相似。

来源于同一供应商的 RFID 手持配件和解决方案专家

充电/扩展底座可以满足手持设备和替换电池同时充电。
充电/扩展底座可以满足手持设备和替换电池同时充电。

除了推出主机设备和各种 RFID 读写头,倍加福还扩展了其产品组合,以提供相关配件。包括 6,000 mAh 容量的长寿命替换锂电池,以及一个充电/扩展底座,可以满足手持设备和替换电池同时充电。扩展底座上有一个带主机接口的 USB-A 端口。这样用户就可以连接 U盘,将相关程序或读取结果从手持设备复制到存储设备。

除了完善的硬件,倍加福还为新型 RFID 手持设备提供专为客户实际应用设计的软件开发。其中可能包括设计个性化的用户界面、对话框或与现有IT系统的连接等。


产品特性

  • ​模块化设计,包括主机设备和各种频率的读写头
  • 即插即用,可实现简单快速的模块更换
  • 采用现代化的 Android™ Industrial +操作系统
  • 配备强大的处理器和内存,在复杂应用中仍能实现高性能
  • 4.8 英寸 TFT 彩色大显示屏和演示软件,操作便捷
  • 防护等级 IP54,适用于各种室内室外的工业应用

联系我们


电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

访问 RFID 中心

访问我们的“RFID 中心”— 这个专门网站是 RFID 的知识库。获取常见问题的答案,了解典型的 RFID 应用…