Serviceline Industrial Sensors
联系客服
Serviceline Explosion Protection
联系客户服务

将模拟量接口的传感器和执行器轻松集成到 IO-Link 网络中

2021-12-14

新型 IO-Link 模拟量转换器,可以快速灵活地将带模拟量接口的设备集成至 IO-Link 主站

IO-Link 模拟量转换器 ICA-AO-* 系列
IO-Link 模拟量转换器 ICA-AO-* 系列

越来越多的用户正在将他们的工厂转换为数字化通信解决方案,如 IO-Link。IO-Link 可以提供多种优势,包括详细的参数、诊断和数据识别。然而,在标准化的机器和设备工程中,仍经常使用到带模拟量接口的传感器和执行器——尽管它们的连接复杂且昂贵,并且需要使用额外的屏蔽线缆。其中一些模拟量传感器和执行器,由于其可用性受限,通常很少将其直接转换为 IO-Link 或者其他数字化通信接口。因此,现有的带模拟量的设备必须通过其他通信解决方案或并行布线连接到控制系统,这需要花费大量的时间以及额外的成本。

得益于新型 IO-Link 模拟量转换器,带模拟量接口的传感器和执行器可以快速便捷地连接至I O-Link 主站。然后将 IO-Link 设备、模拟量传感器和执行器数据整体上传至控制系统,从而实现经济高效的解决方案


快速灵活地集成到 IO-Link 网络

IO-Link 转换器通过 M12 连接器安装在 IO-Link 主站和带模拟量的设备之间。由于其节省空间的外壳设计,甚至可以应用于非常小的安装空间中。

 ICA-AI-* 系列转换器可以连接带模拟量的传感器ICA-AO-* 系列转换器则可以通过 IO-Link 控制带模拟量的执行器。这两款转换器均可通过参数化配置为电流信号(0…20 mA/4…20 mA)和电压信号(-10…10 V/0…10 V),因此可以灵活集成各种带模拟量接口的设备。IO-Link 可配置模拟信号值的范围,超出或低于这些值将报告相应的故障诊断

产品特性

  • 轻松将模拟量的传感器和执行器连接至 IO-Link 网络
  • 通过 M12 连接器进行简单安装
  • 小巧的外壳设计,可用于非常狭窄的安装空间
  • IO-Link 接口,可提供参数、诊断和数据识别
  • 电流信号(0…20 mA/4…20 mA)和电压信号(-10…10 V/0…10 V)可配置
  • 可达 IP67 防护等级

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

Pepperl+Fuchs 的 IO-Link 系统解决方案

作为一种国际标准化的、跨供应商的开放接口,IO-Link 是倍加福 Sensorik4.0® 解决方案不可或缺的组成部分。了解有关智能通信技术的更多信息 ...

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.