Serviceline Industrial Sensors
联系客服
Serviceline Explosion Protection
联系客户服务

对自动导引小车进行可靠的氢燃料箱识别

针对特定应用要求的先进安全概念

应用

自动导引小车 AGV 适用于各种行业的物流和内部物流应用。一个车队通常可以由各种不同的车辆组成。在更换电池中途燃料补给时就可能会出现一系列情况,必须对车辆进行单独识别。当涉及氢能源车辆时,由于车辆安装的可能是不同类型的氢燃料箱,并且每个燃料箱都必须使用特定的压力进行填充。一旦发生错误,人员和机器都可能受到严重伤害,因此必须采用一种可靠的方法来识别氢燃料箱。为了确保安全可靠地完成中途的氢燃料补给,必须采用一个能够可靠检测不同类型燃料箱的识别系统。为相应的燃料箱填充适当的压力,则氢能源车辆可以再次充满氢气。根据加氢站的不同位置,该识别系统必须适用于各种室内和室外环境,以及适用于暴露在污垢或各种天气条件下的严峻工业环境。


目标

除了在室内、室外和严峻的工业环境中安全运作外,识别系统还必须能够在 2米检测范围内工作。这确保了车辆即使在远处也能安全地进行氢燃料补给,因为这些车辆并不是每次都直接停在燃料泵前面。系统还必须满足 PL d (ISO 13849)/SIL 2 (IEC 62061) 安全标准的要求。市场上没有针对这类安全应用专门定制的可靠的识别系统。


解决方案

IUT-F190-B40 超高频 RFID 读/写设备
IUT-F190-B40 超高频 RFID 读/写设备

倍加福基于安全概念和组件开发了一个特定的、完整的解决方案。将两个适用于严峻工业环境中使用的 RFID 标签贴附在车辆上。再通过冗余和安全控制面板中的标签信息评估确保所需的 SIL 安全等级

当自动导引小车到达氢燃料补给站时,通过具有较大检测范围的超高频读/写设备进行检测。这个读/写设备安装在氢燃料泵上。安全控制系统评估数据并为相应的燃料箱填充适当的压力。车辆可以实现随时安全加注补给

 

技术特性

  • 安全解决方案,安全等级可达 PL d/SIL 2
  • 大检测范围,可实现 2米的检测范围
  • 坚固耐用的系统,适用于各种室内和室外应用
  • 采用紧凑型设计

技术特性

作为专业的合作伙伴,倍加福为用户提供解决与功能安全相关的各种支持服务,例如开发安全概念和计算SIL和PL 安全等级。

安全概念是独立于技术而创建的,并根据应用和所需的安全性能水平进行个性化定制。如果市场上没有合适的、高效益的安全产品,使用非安全产品的特定安全概念也可以提供适用的解决方案。例如上述的应用,通过RFID标签的冗余设计实现。

将额外需要的组件成本保持在非常低的水平。根据用户的实际需求,倍加福提供的解决方案可以利用其丰富的标准传感器产品组合,提供广泛的产品选型和安装选项


产品特性

  • 基于特定安全概念和组件的完整解决方案
  • 独立于技术的安全概念,完全符合应用环境的要求
  • 即使使用非安全产品时,解决方案也能达到所需的安全性能水平
  • 易于集成且高效益的解决方案
  • 丰富的标准传感器产品组合,可靠适用于客户应用

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

倍加福的功能安全模块

提供数百种产品以及产品的 SIL/PL 评定、免费工具和手册:“功能安全模块”是您实施安全功能的起点。

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.