在生产工厂和仓库应用中,自动移动机器人(AMR)越来越多地投入使用,主要用于将货物从收集点运送至指定目的地,这些车辆还可以运输重物。通常,我们将需要运送的产品放置在常规的欧式托盘上,并且将光电传感器安装在AMR顶部。该传感器通常朝上对着建筑物的屋顶进行安装,并在装卸过程中可靠检测托盘底座。通过传感器精确检测托盘的起点和终点位置。
具有背景抑制功能的常规光电传感器就能实现可靠检测托盘底座。但是,对于没有托盘的空车,背景目标物也可能在检测范围内,其高反光的表面可能会混淆传感器的可靠检测,例如采用反射铝箔覆盖的绝缘通风管道。由于AMR处于移动状态,不明确的背景反射光在某个角度会模拟传感器检测范围内的目标物,并使得具有背景抑制功能的传感器失效。这种传感器基于双接收元件的原理。必须预防发生这种错误的检测。传感器应预先配置为正确的检测范围,因为这在使用过程中无法进行调整。
OQT400-R200 传感器使用列阵检测技术(MPT),检测目标物的实际距离。采用“测距传感”原理,传感器能够可靠地测出托盘底座是否真的在检测范围内,并忽略掉未定义的背景反射光,即使是较远距离的。多像素阵列测距传感器检测到目标物的实际距离,还可以使用窗口模式自定义扫描范围。因此,在这个特定应用中,OQT 传感器可以稳定检测,消除基于双接收元件原理的背景抑制传感器的潜在弱点。若使用该产品,在这个应用中将传感器配置在距离托盘底座 200mm 的范围内。
技术特性
列阵检测技术与合适的光斑尺寸相结合,意味着平滑的和带纹理的表面都可以检测到,对环境光的干扰也非常不敏感。传感器可以通过其 IO-Link 接口进行调整,以适应特定应用的要求--其传感范围可配置在 40mm 至 400mm 之间。其灵活性意味着传感器可以适用于各种应用,因此需要的设备更少。除了标准用途之外,MPT传感器还适用于工厂特定应用的传感范围。