Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

VOS-I 读码器在电池生产应用中的光学识别

具备多码读取功能的视觉传感器,确保全面检测

应用

在生产较大的电池模块应用中,将许多单个的电池单元捆绑在一起形成一个电池模块。在这一应用中,电池单元沿着传送带移动,然后被分离。分离后,电池在传送带上继续转动前进。每个电池单元含有单独的条码标签。在电池单元旋转过程中,应可靠读取所有分离的电池单元的相关条码信息。每个电池单元的都能被独立识别,对于质量保证和确保工序的可追溯性非常重要。完成的模块由机器人放置在电池框架中。该模块同样配备一个条码标签,确保其正确识别和分配


目标

在捆绑过程中,所有需要的电池单元必须实际存在。在高吞吐量和高速读取时,必须确保同时读取多个条码标签。这些条码标签通常非常小,并且位于曲面上。因此,读码器必须具备广泛的读取范围,并且能够以高分辨率可靠地检测非常小的条码标签。在读取成品电池模块上的条码标签时,即使在很远的距离也必须实现可靠检测。必须保证读码器与控制器和更高层级系统之间的连续通信。当数据直接传输到ERP系统时,理想情况下,数据格式在ERP系统中应该不需要进行调整。如果在读取条码标签时出现读取错误,则必须提供错误图像以便检索。


解决方案

VOS-I 读码器
VOS-I 读码器

VOS-I 读码器可以同时检测多达 64 个条码。即使在高吞吐量下检测非常小的条码标签,也可以确保可靠的多码读取。读码器可以立即检测到缺失的电池单元;集成脚本执行的评估还可以识别缺失的电池单元和空槽。也可以进行初步评估,从而尽量减少控制方面的工作量。所有相关接口都集成在设备中,数据输出的格式也可以进行调整。

技术特性

  • 最高移动速度4 米/秒,读码速度高达 30 次/秒
  • 多种照明和不同焦距的镜头可供选择
  • 广泛的检测范围,检测距离可达2米
  • 分辨率,最高可达 520 万像素
  • 灵活设置输出字符串的格式,并通过脚本实现初步评估
  • 接口:TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP、RS-232 和 I/O
  • 支持条码匹配、多条码识别、多窗口模式

产品优势

VOS-I 系列传感器可以评估条码质量。它们可以排除读取错误,并在条码质量不佳时发出相应的信号。不同的传感器版本提供不同的分辨率最高可达 520 万像素。该产品系列配备内置光源和镜头,以及可以安装外置镜头和外置光源灵活组合的 C-mount 相机。这样就可以实现在各种距离和检测范围内使用。通过客户端-服务器网络连接多台 VOS-I 设备可以扩展传感范围。


产品特性

  • 可靠读取各种常见的一维码和二维码,以及DPM码(激光刻印/点阵)
  • 视觉读码器,可保存多达 32 个作业
  • 多码读取,一次可读取多达 64 个条码,包括自动检测条码质量
  • 多种照明和不同焦距的镜头可供选择
  • 内置多种通讯协议,可集成到ERP系统,实现端到端通信
  • 灵活设置输出字符串的格式,并通过脚本进行初步评估

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

Battery Manufacturing

从电池电芯到电池模组再到电池 Pack:倍加福为自动化电池生产提供强大的传感器技术。

Optical identification

从二维码读取设备、手持设备到条形码扫描仪、定制化解决方案,都能为您的光学识别任务找到理想的解决方案。