浮式生产储卸装置 (FPSO) 是一套用于海上生产的船舶系统,其主要用于生产、储存、清洗和装载所开采的石油或天然气。类似这样的船舶系统已经成为许多地区海上生产的主要方式。与其它易燃易爆环境应用一样,对某些生产过程的电气控制需要采用防爆解决方案,最大限度地降低人、环境和设备的风险。
美国一家著名的控制系统制造商希望为其终端客户的一艘FPSO船舶提供完整的电气解决方案。为了实现这一目标,控制系统制造商需要不同的ATEX和IECEx认证机箱,用于Zone 1区和T4温度组别的危险区域,远程I/O系统安装在防爆电气机箱。机箱具有不同尺寸,范围从 1000 × 1500 × 450 mm (W/H/D) 到 800 × 2100 × 1000 mm (W/H/D)。所有机箱符合Ex pyb 类型的防爆防护。此外,控制系统制造商利用外部超驰功能,使远程I/O系统即使在正压系统控制单元关闭时也能继续安全运行。
为了满足上述要求,Pepperl+Fuchs工程师采用6500系列正压控制系统。此系统由一个控制单元、一个减压阀和一个电磁阀组组成,这些组件构成了所需防爆箱体解决方案的基础。箱体本身完全由SS316L不锈钢材质制成,适用于FPSO船舶上恶劣的海上条件。安装在底座和箱体之间的特殊振动阻尼器可以保护箱体和电气组件免受发动机振动和海上状况造成的任何潜在机械损坏。
为了实现正压系统解决方案所需的外部超驰功能,必须在电气电路中安装具有Zone1区认证的继电器和接触器。如果FPSO出现故障,远程I/O系统利用外部超驰功能继续控制正压控制单元,使其继续安全运行,仪表空气通过减压过滤器持续送入,确保箱内压力不变。
上述功能也使得在控制单元上进行维护工作更加容易,因为整个过程无需停车。外部的接触器和继电器,能够确保系统的两个电源,其中某一电源出现故障时,实现自动切换。有了工艺精良的正压系统解决方案,使用该控制系统的客户能够安全高效地控制和监测其在印度洋中FPSO工作过程。
我们为最终客户提供了整体箱体解决方案,此方案具有ATEX和IECEx认证,可在危险区域使用,而且坚实耐用,适用于承受FPSO船舶上恶劣的海上条件。以前协调各个零部件供应商并做系统认证不仅成本高且耗时,现在已由一站式采购所取代。Pepperl+Fuchs 所有服务,如设计、施工、生产和最终认证,都由电气防爆专家一站式处理解决。