Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

USi-safety 为大型油罐车自动运输提供可靠的侧向保护

独特的超声波传感器系统满足 PL d 安全标准

应用

在化工行业中,可以使用相应的大型自动导引车(AGV),装载长达20米的油罐车,在现场周围进行移动。其他车辆、步行或自行车也可以使用这些路线。AGV通过与标签轨道之间的电气连接进行控制。然而,这么长的油罐车在转弯时需要相应足够大的半径,因此在这些点上尤其需要侧向碰撞保护AGV户外运行时,暴露在各种恶劣的天气条件下。


The Goal

在自动运输过程中,除了行驶方向外,还必须监控车辆的侧面区域避免在转弯时与人或物体发生碰撞。安装在AGV上的自动保护系统必须可靠地检测车辆周围的人和物体。在即将发生碰撞之前,车辆必须安全停下。所使用的传感器技术必须能够承受各种恶劣的天气条件,并在灰尘、潮湿、雾气和其他干扰的情况下可靠地运行。功能安全必须符合 ISO 13849-1 标准,类别 3(Cat 3) 性能等级d(PL d)


解决方案

USi-safety 超声波传感器系统
USi-safety 超声波传感器系统

多个 USi-safety 超声波传感器分布安装在车辆的两侧,紧凑的传感器单元可以安装在其他类型的传感器无法安装的位置,例如车轮区域。声束的功能相当于声学“传感器”,可在运输过程中对侧面区域进行非接触式控制。这些设备能够可靠地检测所指定的安全区域内的所有障碍物。根据需要,可以通过安全输出介入车辆控制系统。USi-safety 系统符合类别 3(Cat 3) 性能等级d (PL d)(EN ISO 13849)标准的功能安全要求


技术特性

  • 感应范围可达 2500 mm
  • 防护等级:传感器单元 IP69 / 控制接口 IP65
  • 响应时间:99 ms
  • 安全等级:类别 3(Cat 3) 性能等级d (PL d)符合 ISO 13849 标准
  • 温度范围:–30 °C ... +50 °C

产品优势

USi-safety 超声波传感器的传感器单元与控制接口相分离,可以在狭小的空间内实现灵活定位。1个控制接口可以搭配2个传感器单元,每个控制器单元可以输出两路用于保护区域的安全OSSD输出和一路用于报警区域的报警信号PNP输出。保护区域和警告区域的大小都可以根据需要进行参数调整。椭圆形声束经过优化,用于监测三维区域。超声波传感器不受天气、材质和灰尘的影响。无论目标物的材料或表面特性如何,都能实现可靠的检测。相互干扰抑制功能,防止不同AGV上的 USi-safety 系统在交叉路径时发生相互干扰。


产品特性

  • 在指定的保护和警告区域中可靠地检测人员和物体
  • 不受目标物表面特性和材料的影响
  • 对灰尘、污垢等不敏感
  • 坚固的超声波传感器系统,适用于各种严苛天气条件下的户外应用
  • 紧凑型设计,可实现灵活安装
  • 安全输出和安全控制功能

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

USi-safety Sensor System

USi-safety 超声波传感器系统为安全应用开辟了新的领域,无论是在充满挑战性的、多尘的环境中还是在室外…

Sensors and Solutions for AGV

自动导引车辆已经成为现代物流中不可缺少的一部分。了解倍加福用于负载运输、导航引导以及环境感知的传感器产品和解决方案。