Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

AGV 的精确位置和速度测量

紧凑坚固的旋转编码器实现可靠测量

应用

在生产和仓储物流中,自动导引车辆(AGV)自主移动机器人(AMR)负责各种运输任务。必须对其进行精确导航,以确保顺利运行。通过测量车轮旋转或单个步骤,为确定位置提供重要数据。这些信息对于转弯和规避操作尤为重要。


目标

运输作业应即刻开始,并可靠到达各自的目的地。由于在运输路线上导航时可能会出现障碍物,并且环境可能不断发生变化,因此需要极大的灵活性快速响应。车辆和机器人在直行和转弯时必须遵循控制器说明书。传感器必须自我监控车辆的位置,随时提供精确的位置数据。


解决方案

当光电传感器执行空间定位任务时,自动驾驶汽车仍需要额外的数据来精确定位。为了改进定位的精准性,可以结合两个测量系统,如旋转编码器和 2-D 激光扫描仪。为了可靠地补偿测量公差和偏差,可以将 ENI58IL、TVI40 或 MNI系列旋转编码器安装在车辆的车轮上。精确的位置数据可以通过转速的精确测量得到。ENI58IL 具备高达 5000脉冲的高分辨率。TVI40 系列采用紧凑型设计,且具有高性价比。MNI 系列采用磁性扫描的方式进行非接触式和无轴承的检测,采用紧凑型设计,可达 7200 脉冲。


ENI58IL 增量旋转编码器
ENI58IL 增量旋转编码器

技术特性

ENI58IL

  • 光学扫描原理
  • 转速高达 12,000 rpm
  • 分辨率高达 5000 脉冲
  • 温度范围: –40 °C … +85 °C
  • 防护等级: IP65, IP67
  • 耐冲击性/抗振性:300g / 30g
  • 接口:推挽式或 RS-422,通用输出驱动器

TVI40 增量旋转编码器
TVI40 增量旋转编码器

TVI40

  • 光学扫描原理
  • 转速高达 6,000 rpm
  • 分辨率高达 1024 脉冲
  • 温度范围: –10 °C … +70 °C
  • 防护等级:IP54
  • 最大轴载荷:轴向 20 N,径向 30 N
  • 接口:推挽式或 RS-422

MNI 增量旋转编码器
MNI 增量旋转编码器

MNI

  • 磁电扫描原理,非接触式转速高达 30,000 rpm
  • 分辨率高达 7200 脉冲
  • 温度范围: –40 °C … +100 °C
  • 防护等级:高达 IP68
  • 接口:推挽式或 RS-422

优势

根据车轮滚动速度进行速度控制,比使用激光扫描仪或加速度传感器要准确得多。在确定滚动速度时的精度越高,计算车速和行驶距离时的精度就越高。通过这些设备,我们能够可靠地获取高度准确的测量值;还可以根据个性化的需求选择分辨率。紧凑型设计可以实现简单集成。还可以简单地将设备集成到控制器中,传感器和控制器之间无需复杂的协议。


产品特性

  • 精确自我监控的传感器,获取准确的位置数据
  • 高精度的速度测量
  • 坚固耐用,具备高保护性,适用于户外应用和严峻的环境
  • 紧凑型设计,便于灵活集成到应用中
  • 简单集成到控制器中,无需复杂的协议

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

Sensors and Solutions for AGV

自动导引车辆已经成为现代物流中不可缺少的一部分。了解倍加福用于负载运输、导航引导以及环境感知的传感器产品和解决方案。