Serviceline Industrial Sensors
联系客服
Serviceline Explosion Protection
联系客户服务

适用于危险区 Zone 1/21 和 Zone 2/22的标签打印机解决方案

利用6500系列正压通风系统在危险区域实现标签打印

应用

出于质量控制的原因需要在爆炸危险区安装打印机,但在实际应用中遇到的问题之一是如何从打印机里取出标签或纸张并送给操作员。在危险区域 Zone 1 应用,如果采用隔爆或其他防爆类型保护,这可能会非常困难和不便。 

目标

能够在操作过程中及时打印标签或文件,且不影响打印机周围的危险区域。满足这种应用的打印机必须体积小巧且占据空间有限。此外,许多打印机对某一过程或操作来说是唯一的,无法被其它打印机取代。通过将客户现有的打印机转变为防爆打印机,可以避免重新设计工作流程,从而无需更换打印机。 


解决方案

6500 系列正压通风系统侧视图
6500 系列正压通风系统侧视图

倍加福全新的解决方案可以轻松安全地将各种型号的打印机进入危险区域。在大多数情况下,在安全区使用的打印机可以重复使用,也不再需要耗时地修改打印软件。 

打印机安装在充满空气或惰性气体的密闭机箱里,机箱内属于安全区域。如果打印机机箱内的压力比外部环境压力高出50pa (约0.5 mbar),则可有效防止爆炸性气体-空气混合物进入打印机机箱。关闭机箱门并接通电源后,机箱内不得有爆炸性气体。自动“预吹扫”功能利用空气或惰性气体吹扫机箱内部以清除可能存在的爆炸性气体。机箱内置的Ex p正压通风控制器可监测和控制正压机箱内的压力,并自动接通机箱内非防爆设备(如打印机)的电源。 

技术特点

  • 灵活的机箱设计,带可视窗口
  • 机箱外部安装用于操作打印机的控制单元
  • 多种安装方式,如桌面安装,支架安装,滚轮安装等。 
  • 国际认证:ATEX/IECEX Zone 1/21, 2/22
  • 环境温度范围 5 °C … 40 °C (取决于打印机)
  • 通信中继器 (可选项)

获益

倍加福通过使用久经考验的自主品牌Bebco EPS®正压通风控制器和减压阀,提高运行可靠性并降低吹扫气体消耗量。由于箱体密封件或电缆接头老化所导致的泄露,可通过正压通风系统的自动泄漏补偿功能进行补偿。该概念在实际应用方面具有很高的灵活性:各种打印机以及视窗和操作元件(如换行或打印中止按钮)都是标准配置。通信接口也可以选择性地集成到解决方案中。 此外,还可以通过视窗轻松查看标签卷的填充情况。如今,可以在危险区域直接打印而无需打开封闭门/挡板。 这些解决方案可在全球范围内使用,标准方案交货期短。


特点总结

  • 预置工业打印机解决方案
  • 快速制造,在短时间内即可发货 
  • 专为危险区域 Zone 1 和 Zone 2 应用而设计
  • 适用于恶劣的工业环境或制药洁净室 
  • 特殊设计,采用 Ex p 型防爆技术 
  • 不锈钢机箱 

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.